电子模块外壳 - ME 22,5 F-UTG/FE KMGY - 2202692

模块外壳, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 22.5 mm, 高度: 92 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上

关键商业数据

Orderkey 2202692
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAA -
GTIN 4055626170244
单件重量(不含包装) 31.848 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈