安装基座壳体 - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

模块外壳, 长度: 120.6 mm, 下部壳体, 颜色: 浅灰, 宽度: 37.6 mm, 高度: 57.7 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-IO产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供37.6 mm起的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 正面采用插拔式连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2202663
包装单位 10 STK
Sales key ACHEBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626199290
单件重量(不含包装) 46.760 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈