插入式板卡机架 - SKBD 20/MT - 2202631

19" 插入式板卡, 标称工作电流: 5 A, 位数: 20, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2202631
包装单位 10 STK
Sales key AAAWAA -
目录页 页 263 (CC_2002)
GTIN 4017918053376
单件重量(不含包装) 59.630 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈