电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 10U 7035 - 2202630

模块外壳, 长度: 109.8 mm, 盖板, 颜色: 浅灰, 宽度: 18.9 mm, 高度: 12.2 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2202630
包装单位 12 STK
Sales key ACHEBB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626218700
单件重量(不含包装) 9.145 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈