电子模块外壳 - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

模块外壳, 下部壳体, 颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-IO产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供75.2 mm起的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 正面采用插拔式连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器
  • 外壳部分中集成有功能接地触点
  • L型

关键商业数据

Orderkey 2202621
包装单位 3 STK
Sales key ACHEBA -
最小订货量 3 STK
GTIN 4055626199269
单件重量(不含包装) 71.910 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈