印刷电路板连接器 - HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - 2202572

插拔式连接器, 位数: 4, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式技术, 弹簧杆的颜色:红色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-IO产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供18.8 mm的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 正面采用插拔式连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器
标志

关键商业数据

Orderkey 2202572
包装单位 50 STK
Sales key ACHECB -
GTIN 4055626146140
单件重量(不含包装) 3.420 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈