DIN导轨总线连接器 - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

用于将ME-IO连接到DIN导轨上的总线连接器;适用于ME-IO DEV-KITS;包括ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • DIN导轨连接器,每个连接器的总宽为18.8 mm,5芯(并联)
  • 每芯可承载8 A
  • 可用于最高125 V
标志

关键商业数据

Orderkey 2202549
包装单位 1 STK
Sales key ACHEBE -
GTIN 4055626142654
单件重量(不含包装) 6.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈