针式插头 - HBUS 107,6-16P-1S DEV-KIT BK - 2202545

用于将BC模块连接到DIN导轨上的总线连接器;适用于BC DEV-KITS,包括HBUS 107,6和针式连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • DIN导轨连接器,每个连接器的总宽为107.6 mm,16芯(14个并联,2个串联)
  • 每芯可承载3 A
  • 可用于最高60 V

关键商业数据

Orderkey 2202545
包装单位 1 STK
Sales key ACHBAD -
GTIN 4055626142456
单件重量(不含包装) 27.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈