电子模块外壳 - UM-BASIC 108 100MM DEV-KIT KMGY - 2202528

DEV-KIT UM-BASIC:包括1 x UM-BASIC 100MM型材外壳和PCB接线端子(SMKDS),提供单个部件

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 总宽度为104 mm的型材外壳
  • 针距5.08 mm的固定式连接器,横截面为2.5 mm²
  • 可选的孔矩阵PCB,用于手动焊接THT部件

关键商业数据

Orderkey 2202528
包装单位 1 STK
Sales key ACHDAD -
GTIN 4055626141787
单件重量(不含包装) 184.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈