电子模块外壳 - UM-PRO 108-PROFIL L 20,40CM GY - 2202522

无可用图片

面板安装基座, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自UM-BASIC/UM-PRO产品系列
  • PVC挤压型材 (UM-BASIC) 或PA (UM-PRO)
  • 可提供定制长度
  • 可提供72 mm、108 mm和122 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上

关键商业数据

Orderkey 2202522
包装单位 10 STK
Sales key ACHDAA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626134925
单件重量(不含包装) 133.480 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈