电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 6U 7035 S827 - 2202491

无可用图片

模块外壳

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自ME-IO产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供18.8 mm的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 正面采用插拔式连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2202491
包装单位 10 STK
Sales key ACHEBB -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626139999
单件重量(不含包装) 4.710 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈