DIN导轨总线连接器 - TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - 2202399

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 6 A, 位数: 8, 针距: 2.54 mm, 颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2202399
包装单位 30 STK
Sales key ACHEDA -
最小订货量 30 STK
GTIN 4055626116204
单件重量(不含包装) 4.930 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈