电子模块外壳 - BC 35,6 DKL R KMGY S806 - 2202382

无可用图片

电子模块壳体, 颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自BC产品系列
  • 符合DIN EN 43880标准要求
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2202382
包装单位 10 STK
Sales key ACHBAB -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626120072
单件重量(不含包装) 5.980 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈