电子模块外壳 - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY C301 - 2202222

图为各种型号的ME MAX模块外壳

电子模块壳体包括: 左右两个外壳,前端板,透明盖板,金属脚扣和弹簧,封闭式外壳,16位(4×4位),宽度: 22.5 mm,颜色: 浅灰

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 2202222
包装单位 10 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626016566
单件重量(不含包装) 66.590 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈