电子模块外壳 - HC-ALU 6-100,5 PROFIL 40 - 2202073

无可用图片

面板安装基座, 颜色: 铝的颜色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自HC-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为100 mm ... 1000 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供总宽度范围为53.5 mm ... 161 mm
  • 保护等级最高达IP65
  • 可用作手持式外壳和墙面安装外壳
  • 可选择电磁兼容密封件

关键商业数据

Orderkey 2202073
包装单位 1 STK
Sales key ACFAAA -
GTIN 4046356987707
单件重量(不含包装) 88.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈