电子模块外壳元件 - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - 2202054

用于RJ45连接的连接支架,预装配有盖子和释放手柄;包括盖板和2 x RJ45连接器插头

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自ME PLC产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供40 mm的总宽度
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2202054
包装单位 1 STK
Sales key ACHEAB -
GTIN 4046356980579
单件重量(不含包装) 58.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈