侧面组件 - UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - 2202034

挤压型材外壳, 长度: 76 mm, 栅格端板, 颜色: 浅灰, 宽度: 9.95 mm, 高度: 65.7 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 产品出自UM-BASIC/UM-PRO产品系列
  • PVC挤压型材 (UM-BASIC) 或PA (UM-PRO)
  • 可提供定制长度
  • 可提供72 mm、108 mm和122 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上

关键商业数据

Orderkey 2202034
包装单位 10 STK
Sales key ACHDAZ -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626005454
单件重量(不含包装) 7.470 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈