DIN导轨总线连接器 - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

图示为一类似产品

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 125 V, 位数: 5, 针距: 3.81 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2201937
包装单位 50 STK
Sales key ACHACA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356939911
单件重量(不含包装) 4.932 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈