电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 FRONT 111 - 2201931

无可用图片

挤压型材外壳, 颜色: 铝的颜色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 产品出自UM-ALU产品系列
  • 铝质压接区域
  • 可提供长度范围为42.5 mm ... 990 mm,可自行修剪至任意长度
  • 可提供75 mm和105 mm的总宽度
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • EMC保护

关键商业数据

Orderkey 2201931
包装单位 1 STK
Sales key ACHDFA -
GTIN 4046356936675
单件重量(不含包装) 43.546 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈