安装基座壳体 - EH 52,5 F-B/ABS BK9005 - 2201817

模块外壳, 下部壳体, 颜色: 黑色, 宽度: 52.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 产品出自EH产品系列
  • 无需工具的安装
  • 可提供总宽度范围为22.5 mm ... 90 mm
  • 阻燃等级HB,符合UL 94标准
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上或者墙上

关键商业数据

Orderkey 2201817
包装单位 10 STK
Sales key ACHCHA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356911733
单件重量(不含包装) 23.360 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈