DIN导轨总线连接器 - ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2201813

图示为同类产品

DIN导轨连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电流 (Ex): 8 A, 额定电压 (Ex): 125 V, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 颜色: 浅灰, 触点表面: 金, 连接点镀金,总线连接器用于连接电子模块外壳

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2201813
包装单位 50 STK
Sales key ACHEDA -
目录页 页 35 (NTK_2014)
GTIN 4046356909365
单件重量(不含包装) 4.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈