印刷电路板连接器 - PCO 17,5-L KMGY - 2201684

用于ME-MAX外壳的电源连接器,设计宽度:17.5 mm,2位,用于传输最大42 A的总电流(60 V DC时)。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2201684
包装单位 50 STK
Sales key ACHADB -
目录页 页 38 (NTK_2014)
GTIN 4046356892414
单件重量(不含包装) 7.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈