电子模块外壳 - ME MAX 45 G 3-U1 KMGY - 2201683

壳体, 长度: 99 mm, 不带通风栅, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 宽度: 45 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 产品出自ME-MAX产品系列
  • 轻松安装
  • 提供6.2 mm至90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选择带有用于DIN导轨安装以及电源连接系统的总线连接器

关键商业数据

Orderkey 2201683
包装单位 10 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356906142
单件重量(不含包装) 73.552 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈