电子模块外壳元件 - ME MAX 67,5 2-2 KMGY S635 - 2201622

电子模块外壳,包括左侧和右侧壳体,1 x 前板,1 x 透明盖,中间元件,金属支脚和弹簧,开放式外壳,48位(12 x 4位),宽度:67.5 mm,颜色:浅灰色

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 可提供DIN导轨安装式总线连接器
  • 采用螺钉连接、弹簧连接或快速连接技术的直插式连接
  • 用于附加标识的标识可作为备选
  • 外壳结构紧凑,但可容纳大尺寸的PCB
  • 连接器正面面积大,可用于多位数插头或操作和设置元件
  • 无需切断触点链接的轻松模块更换
  • 盖板便于修改和打印标识
  • 固定式或插拔式连接可共同使用于最多三层针距不同的连接层上
  • 透明前盖板可转动
  • 功能模块地线作为备选

关键商业数据

Orderkey 2201622
包装单位 10 STK
Sales key ACHABA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4046356870498
单件重量(不含包装) 105.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈