印刷电路板连接器 - GSTB 3/ 3-ST-7,62 - 1750171

无可用图片

插拔式连接器, 标称工作电流: 20 A, 位数: 3, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1750171
包装单位 50 STK
Sales key AAAFAA -
GTIN 4017918028275
单件重量(不含包装) 10.223 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈