PCB端子 - STB 3/4-5,08 - 1750045

无可用图片

固定式连接器, 标称工作电流: 16 A, 针距: 5.08 mm, 位数: 4, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1750045
包装单位 50 STK
Sales key AAAYCA -
GTIN 4017918028237
单件重量(不含包装) 14.142 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈