穿墙式插座 - MCDN 1,5/12-G1-3,81 P14THR - 1749434

图示为10位型号,带20个触点

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 位数: 12, 针距: 3.81 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 针脚长1.4 mm。关于通孔回流焊技术的用户信息和设计建议,请访问:"下载"

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1749434
包装单位 50 STK
Sales key AAAEFB -
最小订货量 50 STK
目录页 页 218 (C_1_2013)
GTIN 4046356313872
单件重量(不含包装) 8.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈