印刷电路板连接器 - ISPC 5/12-STGF-7,62 - 1749308

图示产品为5位

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 12, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1749308
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 535 (C_1_2013)
GTIN 4046356312851
单件重量(不含包装) 55.680 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈