印刷电路板连接器 - IPCV 16/ 4-G-10,16 PA1,2,4 - 1749120

图示产品为5位

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 76 A, 位数: 4, 针距: 10.16 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 银色, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1749120
包装单位 50 STK
Sales key AABEBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356311687
单件重量(不含包装) 12.284 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈