印刷电路板连接器 - MC 1,5/ 6-STZ-3,5 - 1746932

图为10位连接器

插拔式连接器, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 拔出辅助工具可方便操作,并可以降低触点处的张力
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1746932
包装单位 1

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈