印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 2-G BK - 1746635

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 12 A, 位数: 2, 针距: 5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 插拔方向平行于PCB
  • 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1746635
包装单位 50 STK
Sales key AAAFDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918220990
单件重量(不含包装) 1.028 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈