Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 3-G-3,5-RN AU GY - 1746482

无可用图片

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 直观式锁紧机构可防止意外断开
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1746482
包装单位 50 STK
Sales key AAAEDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356290326
单件重量(不含包装) 0.769 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈