插头 - GIC 2,5 HCV/10-ST-7,62 - 1745700

图示产品为5位

插拔式连接器, 标称工作电流: 16 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 10, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1745700
包装单位 50 STK
Sales key AABABA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 503 (C_1_2013)
GTIN 4046356309851
单件重量(不含包装) 20.410 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈