印刷电路板连接器 - MCV 1,5/ 6-GFR-3,5 GN THT R56 - 1740530

图为8位型号

印刷线路板壳体, 位数: 6, 针距: 3.5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 设计用于整合到SMT焊接过程中
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1740530
包装单位 1
GTIN 4046356291231

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈