间隔板 - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

图为10位穿墙式连接器

, 标称工作电流: 2 A, 额定电压(III/2): , 额定电流 (Ex): , 额定电压 (Ex): , 位数: 9, 针距: 2.5 mm, : , 颜色: 灰色, 触点表面:接线方式 锡, 安装: ,

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 弯式连接可实现在PCB上多排布局

关键商业数据

Orderkey 1740488
包装单位 50 STK
Sales key AACZAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356290333
单件重量(不含包装) 3.560 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈