固定式连接器 - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 GY - 1740187

图为10位穿墙式连接器

PCB连接器, 标称工作电流: 4 A, 标称工作电压: 250 V, 针距: 3.5 mm, 位数: 7, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1740187
包装单位 50 STK
Sales key AACCAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356289900
单件重量(不含包装) 2.380 g

配置工具

您可以配置该产品!



菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈