印刷电路板连接器 - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK 3CP:1,3,4 - 1740103

图为10位穿墙式连接器

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 轻松实现电位分配 – BUS总线应用的最佳选择
  • 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
  • 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用
  • 使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1740103
包装单位 50 STK
Sales key AAAFBB -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356288415
单件重量(不含包装) 6.330 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈