排针 - PST 1,0/24-3,5 GN - 1739347

图示产品为6位

针式连接器, 标称工作电流: 8 A, 位数: 24, 针距: 3.5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 适用于波峰焊和回流焊工艺
  • 最佳的插针几何形状,适用于所有COMBICON针式连接器
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1739347
包装单位 50 STK
Sales key AACLAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356288101
单件重量(不含包装) 2.653 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈