PCB端子 - FRONT 4-H-7,62-4 BD:24V-0V - 1739282

固定式连接器, 标称工作电流: 32 A, 标称工作电压: 630 V, 针距: 7.62 mm, 位数: 4, 接线方式: 正面螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1739282
包装单位 50 STK
Sales key AABBAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356287098
单件重量(不含包装) 35.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈