印刷电路板连接器 - EMCV 1,5/ 5-G-3,5 BK - 1739279

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 位数: 5, 针距: 3.5 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 长期稳定型压入连接可在无热负载的情况下确保极高的夹持力
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1739279
包装单位 1
GTIN 4046356286503

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈