印刷电路板连接器 - PC 5/ 3-STF-SH-7,62 - 1737543

图示为4位型号

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 3, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1737543
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 379 (CC_2009)
GTIN 4046356184212
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈