印刷电路板连接器 - ZEC 1,0/10-ST-3,5C7R1,10YE NZ9 - 1734135

图为10位穿墙式连接器

PCB直连插头, 标称工作电流: 8 A, 位数: 10, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 颜色: 黄色, 触点表面: 锡, 安装: 直插式

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 经济型直插式连接只需要一个部件
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 插拔方向平行于PCB
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1734135
包装单位 50 STK
Sales key AAAFMA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356167901
单件重量(不含包装) 11.144 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈