印刷电路板连接器 - IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - 1733893

图示产品为4位

插拔式连接器, 标称工作电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 位数: 7, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 灰色, 触点表面: 银色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
  • 带EMC屏蔽和可选的固线夹
  • 螺栓法兰保证高度的机械稳定性
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1733893
包装单位 50 STK
Sales key AABECA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356169011
单件重量(不含包装) 130.174 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈