印刷电路板连接器 - SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY CP BD4-1 - 1729690

图示产品为5位

插拔式连接器, 标称工作电流: 41 A, 位数: 4, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 颜色: 蓝灰色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 节约时间的插拔式连接方式,无需工具
  • 设定的接触力保证触点长期保持稳定
  • 可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
  • 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下
  • 已针对狭小安装条件进行了最优化:可从一个方向操作和连接导线
  • 最小尺寸中的600 V UL认证
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1729690
包装单位 50 STK
Sales key AABCCA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356149891
单件重量(不含包装) 17.983 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈