PCB端子 - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

无可用图片

固定式连接器, 标称工作电流: 15 A, 针距: 5.08 mm, 位数: 16, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色。 该产品可组成不同位数的连接器!

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1729607
包装单位 48 STK
Sales key AAABEA -
最小订货量 48 STK
GTIN 4017918240660
单件重量(不含包装) 170.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈