印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BK VPE500 - 1729360

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 颜色: 黑色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1729360
包装单位 500 STK
Sales key AAAFAA -
最小订货量 500 STK
GTIN 4046356148443
单件重量(不含包装) 6.649 g