印刷电路板连接器 - DFK-MC 1,5/13-GF-3,81 BS:1-13 - 1726499

图为10位穿墙式连接器

穿墙式插座, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm², 位数: 13, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直接安装, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 9.4 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1726499
包装单位 50 STK
Sales key AAAEIA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356132398
单件重量(不含包装) 8.630 g