PCB端子 - MKKDS 1/ 3-3,81 BD:6,4,2/5,3,1 - 1726312

图示为10位型号,带20个触点

固定式连接器, 标称工作电流: 8 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm², 针距: 3.81 mm, 位数: 3, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 允许连接两条绞线
  • 针对各导线横截面的极小型设计
  • 多层导线连接,可达到较高的接触密度
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1726312
包装单位 50 STK
Sales key AAABAA -
GTIN 4017918258443
单件重量(不含包装) 3.920 g