穿墙式插座 - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN R56 - 1726237

图为10位穿墙式连接器

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 3 A, 额定电压(III/2): 250 V, 位数: 2, 针距: 3.5 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: THR 焊接, 防触摸基座条,用于安装FK-MPT 0.5 PCB连接器

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 适用于波峰焊和回流焊工艺
  • 焊接插针不对称排列以预防错误插接
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 采用插拔式模块,可轻松更换PCB
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1726237
包装单位 300 STK
Sales key AACMAA -
最小订货量 300 STK
GTIN 4046356133197
单件重量(不含包装) 2.717 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈