穿墙式插座 - MCV 1,5/ 5-G-3,81 PA 1,2,4,5 - 1725995

图示为10位标准产品

印刷线路板壳体, 标称工作电流: 8 A, 位数: 5, 针距: 3.81 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 波峰焊

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 通用型安装方式,可在全球范围内使用
  • 竖直连接可实现在PCB上多排布局
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1725995
包装单位 50 STK
Sales key AAAEDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4046356129695
单件重量(不含包装) 1.235 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈